Bobina eletromagnética VACC-S18-70-K5-2U-EX4D
3546625
GTIN: 4052568271282
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixa de terminal, rosca de entrada do cabo NPT1/2
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência de 7,0 VA - 110 V CC: 7,0 W
Grau de proteção
IP65