Bobina eletromagnética VACC-S18-18-K5-3A-EX4D

3546734

GTIN: 4052568271305

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixa de terminal, rosca de entrada do cabo NPT1/2
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de 1,8 VA
Grau de proteção
IP65