Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tecnologia de vácuo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Gerador de vácuo VAD-MYB-I-1/8

35530

GTIN: 4052568115777

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Dimensão nominal do bico de venturi
0.7 mm
Máx. vácuo
90 %
Pressão operacional
1.5 bar - 8 bar