Conexão em L com espigão LCNH-M5-PK-2
35982
GTIN: 4052568023300
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Diâmetro nominal
1.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C