Conexão em L com espigão LCNH-1/4-PK-6

35989

GTIN: 4052568023379

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
4.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C