Bobina eletromagnética MSG-24DC
3599
GTIN: 4052568064389
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 11,5 W
Grau de proteção
IP65