Cabo de conexão NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3

3679771

GTIN: 4052568273477

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Padrão de conexão formato A baseado em EN 175301-803
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M12x1 codificação A, conforme EN 61076-2-101
Comprimento do cabo
0.3 m