Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-1/2

3720

GTIN: 4052568000509

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
1620 l/min
Conexão pneumática 1
Rosca fêmea G1/2
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado