Sensorbox SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
3998921
GTIN: 4052568273989
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Conexão elétrica
Terminal aparafusado
Indicador de posição
amarelo / vermelho
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Cabo de conexão
1/2 NPT