Conexão rápida em T TCK-1/8-PK-3

4137

GTIN: 4052568018740

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - para espigão com Ø interno de 3 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material corpo
zinco fundido