Válvula de alavanca VHEF-HS-P53C-M-G18

4165857

GTIN: 4052568291426

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
700 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Largura
20 mm