Válvula de alavanca VHEF-HS-B52-G14
4165864
GTIN: 4052568291495
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Press ão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Largura
20 mm