Válvula pneumática VL/O-3-PK-3
4233
GTIN: 4052568008499
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Conexão pneumática 1
PK-3
Pressão operacional
0 bar - 8 bar