Conexão por espigão N-M5-PK-3
4446
GTIN: 4052568018771
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
2.5 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C