Conexão rápida em T TCK-3/8-PK-6

4489

GTIN: 4052568018955

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para espigão com Ø interno de 6 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material corpo
zinco fundido