Conexão rápida em T TCK-3/8-PK-9

4490

GTIN: 4052568018962

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para espigão com Ø interno de 9 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material corpo
zinco fundido