Válvula VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10
4515018
GTIN: 4052568274900
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
493 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Pressão operacional
0 bar - 10 bar