Bobina eletromagnética MSFG-24/42-50/60
4527
GTIN: 4052568000646
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
42 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 9,0 VA, capacidade de tração de 7,0 VA
Grau de proteção
IP65