Filtro regulador LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772770

GTIN: 4052568418649

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1665 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 16 bar
Grau de filtragem
5 µm