Filtro regulador LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772775
GTIN: 4052568418694
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1475 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 16 bar
Grau de filtragem
40 µm