Adaptador NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

GTIN: 4052568275327

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Comprimento do cabo
0.623 m
Amplitude de tensão de funcionamento CC
0 V - 30 V
Intensidade de corrente a 40 °C
2 A
Grau de proteção
IP65 - IP67