Atuador linear DLGF-KF-25-350-PPSA

5072375

GTIN: 4052568419370

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
350 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade