Válvula solenoide MHE2-MS1H-5/2-M7-K
525115
GTIN: 4052568161170
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
90 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Pressão operacional
-0.9 bar - 8 bar