Válvula solenoide MHP3-M1H-3/2G-1/8
525138
GTIN: 4052568082734
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
-0.9 bar - 8 bar