Tubo flexível PUN-V0-8X1,25-SW
525439
GTIN: 4052568046002
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
5.7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C