Tubo flexível PUN-V0-6X1-GN

525446

GTIN: 4052568046057

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C