Tubo flexível PUN-V0-10X1,5-BR

525464

GTIN: 4052568046194

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C