Tubo flexível PAN-V0-8X1-GE
525483
GTIN: 4052568046378
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C