Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

01/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2031 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Conectores para terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Conexão fieldbus FBSD-KL-2X5POL

525635

GTIN: 4052568046453

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
5 pinos / 5 pinos - Soquete angular / terminal aparafusado
Seção transversal
0.2 mm² - 2.5 mm²
Grau de proteção
IP20