Tubo flexível PUN-16X2,5-SI-100

525744

GTIN: 4052568046576

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
16 mm
Diâmetro interno
11 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C