Tubo flexível PUN-3X0,5-BL-500
525745
GTIN: 4052568046583
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
3 mm
Diâmetro interno
2.1 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C