Atuador linear DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN: 4052568162443
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados - amortecedor de impacto, curva característica dura
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade