Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores pneumáticos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador linear DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

526660

GTIN: 4052568162450

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
1000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados - amortecedor de impacto, curva característica dura
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade