Atuador linear DGPL-40-400-PPV-A-B-KF
526666
GTIN: 4052568162474
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
400 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados - amortecedor de impacto, curva característica dura
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade