Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2024 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

12/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2026 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores pneumáticos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuadores de curso reduzido ADVC-4-5-P

526898

GTIN: 4052568084585

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
4 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7.5 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados