Filtro regulador LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271794
GTIN: 4052568422462
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1150 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 16 bar
Grau de filtragem
5 µm