Filtro regulador LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271795

GTIN: 4052568422479

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1190 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 16 bar
Grau de filtragem
40 µm