Filtro regulador MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z

529151

GTIN: 4052568163518

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1700 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm