Filtro regulador MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529154

GTIN: 4052568163525

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
5 µm