Filtro regulador MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
529160
GTIN: 4052568084905
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
5 µm