Filtro regulador MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS

529164

GTIN: 4052568084912

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm