Filtro regulador MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

529180

GTIN: 4052568006747

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6200 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm