Separador HPV-14-20-A
529351
GTIN: 4052568015657
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
14 mm
Curso
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
90 N