Separador HPV-14-40-A
529352
GTIN: 4052568163945
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
14 mm
Curso
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
90 N