Separador HPV-22-60-A
529354
GTIN: 4052568163952
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
22 mm
Curso
60 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
225 N