Lubrificador MS4-LOE-1/8-R
529413
GTIN: 4052568085032
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1100 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
40 l/min