Válvula de alimentação progressiva MS4-DE-1/4-V230

529521

GTIN: 4052568163976

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 14 bar
Tipo de acionamento
elétrico