Válvula de alimentação progressiva MS4-DL-1/8
529533
GTIN: 4052568085322
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 14 bar
Tipo de acionamento
pneumático