Válvula de abertura e fechamento MS4-EE-1/4-V230

529537

GTIN: 4052568163990

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 14 bar
Tipo de acionamento
elétrico