Lubrificador MS6-LOE-3/8-U

529785

GTIN: 4052568164294

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5300 l/min
Pressão operacional
1 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
50 l/min